Sonde de température, AKS 11, 8.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0052

Plage de mesure [°C]: -40 - 100, Racc. Élect.: AMP, Type de câble: PVC

Détails du produit

Poids brut 0.188 Kg
Poids Net 0.175 Kg
Volume 0.472 Liter
Numéro EAN 5702428062329

 

Commentaires sur les connecteurs électriques Câble
Câble 334.65 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 50 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 8.5 m
Plage de mesure [°C] [Max.] 100 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -40 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 212 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -40 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Product Name Description Sonde de température
Produit identique 084N0044
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. AMP
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 100 °C
Température ambiante max. [°F] 212 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 11
Type de câble PVC
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality