Sonde de température, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0043

Plage de mesure [°C]: -40 - 100, Racc. Élect.: AMP, Type de câble: PVC

Détails du produit

Poids brut 0.114 Kilogram
Poids Net 0.105 Kilogram
Volume 0.266 Liter
Numéro EAN 5702428037112

 

CE evaluated Yes
Commentaires sur les connecteurs électriques Câble
Câble 216.54 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 60 Qté
EU RoHS compliance Yes
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 5.5 m
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 100 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -40 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 212 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -40 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. AMP
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 100 °C
Température ambiante max. [°F] 212 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 11
Type de câble PVC
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality