Sonde de température, AKS 12, 8.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0041

Plage de mesure [°C]: -40 - 100, Racc. Élect.: AMP, Type de câble: PVC

Détails du produit

Poids brut 0.289 Kilogram
Poids Net 0.277 Kilogram
Volume 0.5 Liter
Numéro EAN 5702428027472

 

CE evaluated Yes
Commentaires sur les connecteurs électriques Câble
Câble 334.65 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.23 in
Diamètre du tube de protection [mm] 5.8 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 30 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde FIXE
Longueur du câble [m] 8.5 m
Longueur du tube de protection [in] 1.58 in
Longueur du tube de protection [mm] 40 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 100 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -40 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 212 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -40 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. AMP
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 100 °C
Température ambiante max. [°F] 212 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 12
Type de câble PVC
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality