Sonde de température, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0005

Plage de mesure [°C]: -40 - 100, Racc. Élect.: Câble, Type de câble: PVC

Détails du produit

Poids brut 0.115 Kilogram
Poids Net 0.107 Kilogram
Volume 0.356 Liter
Numéro EAN 5702422019626

 

CE evaluated Yes
Câble 216.54 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 60 Qté
EU RoHS compliance Yes
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 5.5 m
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 100 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -40 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 212 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -40 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 100 °C
Température ambiante max. [°F] 212 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 11
Type de câble PVC
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality