Contacteur de niveau de liquide, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Type de raccord: NPT, Dimension du raccord [mm]: 25, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Tension d’alimentation [V] DC: 24

Détails du produit

Poids brut 0.38 Kilogram
Poids Net 0.343 Kilogram
Volume 0.521 Liter
Numéro EAN 5702428681285

 

Accessoires produit Liq. level switch accessories
Catégorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conception Config. Relais NO/NF
Conception HMI Appli Danfoss LLS
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Connexion standard ANSI/ASME B1.20.3
Consommation électrique [W] 2 W
Courant du relais de sortie [mA] 200 mA
Description du produit Contacteur de niveau de liquide
Dimension du raccord [in] 3/4
Dimension du raccord [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R22
R404A
R410A
R717
R134a
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CE
FCC
CMIM
EAC
TYSK
ANATEL
CMIIT
NBTC
Humidité relative [% HR] [max.] 99 %
Humidité relative [% HR] [min.] 4 %
Indice de protection IP67
Maintenable Liq. level switch spare parts
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Contacteur de niveau de liquide
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température de stockage [°C] [max.] 85 °C
Plage de température de stockage [°C] [min.] -40 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.] 185 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.] -40 °F
Portée du signal Bluetooth (~) [m] 3 m
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2031 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. M12
Raccord interne/externe Externe
Raccords électriques standards EN 61076-2-101
Supply voltage [V] DC 24 V
Taille des raccords électriques 4 broches
Tension CC du relais de sortie [V] 30 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type LLS 4000U
Type de communication Bluetooth
Type de raccord NPT
Type de relais de sortie État solide
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality