Accessoires produit |
Electron. control accessories |
Affichage avant |
Oui |
Consommation électrique [VA] |
0.7 VA |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) |
20 Qté |
Entrées analogiques (AI) [pc] |
3 Qté |
Entrées numériques (DI) [pc] |
2 Qté |
Fonction |
Compresseur, dégivrage, ventilateur, alarme, plus de fonctions |
Fréquence [Hz] |
50/60 Hz |
Groupe de produits |
Evaporator and room control |
Homologation |
CE CMIM EAC UA UKCA UL |
Maintenable |
Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
ERC21x, EKC 22x |
Nombre d’entrées de sonde |
3 Qté |
Nombre max. de compresseurs |
1 Qté |
Nº de dossier SCIP |
2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
Product Name Description |
Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV) |
Produit identique |
084B4156 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Renseignements complémentaires |
Alarm= Light or Railheat |
Sorties numériques (DO) [pc] |
4 Qté |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Température du support de la sonde |
NTC 5000 NTC10000 PTC 990 Pt 1000 |
Tension d’alimentation [V] AC |
230 V |
Type |
EKC 224 |
Type de communication |
MODBUS via. EKA 206 |
Type de contrôleur |
Régulateur de réfrigération (Temp) |
Type de sonde |
EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21 |
Zone d'application |
Régulation de température |