AME 130, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 5.50 mm

082H8044

AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N

Détails du produit

Poids brut 0.356 Kilogram
Poids Net 0.356 Kilogram
Volume 1.01 Liter
Numéro EAN 5702421551998

 

Application Ventilo-convecteurs
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP42
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 1 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 5.5 mm
Description AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 200 N
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AME 130 24V 24s/mm 5.5mm 200N
Nº de dossier SCIP a7f508f2-7334-4235-ad12-f5727ea1ec95
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0 - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0 - 10 V
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AME 130
Type de signal de régulation Modulante
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 24 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality