AMV 25 SD, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 15.00 mm

082H3036

AMV 25 SD 24V 15s/mm 15mm 450N

Détails du produit

Poids brut 2.221 Kg
Poids Net 2.221 Kg
Volume 4.929 Liter
Numéro EAN 5702421521991

 

Application HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 12 W
Contraction du ressort (de rappel) Oui
Course [mm] 15 mm
Description AMV 25 SD 24V 15s/mm 15mm 450N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 450 N
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 25 SU/SD
Nº de dossier SCIP 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Non - potentiomètre nécessaire
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AMV 25 SD
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 11 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality