AMV 435, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 20.00 mm

082H0163

AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N

Détails du produit

Poids brut 0.706 Kilogram
Poids Net 0.588 Kilogram
Volume 3.517 Liter
Numéro EAN 5710104007021

 

Application HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 2 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 20 mm
Description AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 400 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 335 - 445
Nº de dossier SCIP 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type AMV 435
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 8 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality