Vannes à papillon, VFY-WA, Actionneur électrique, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Disque

082G7404

VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V

Détails du produit

Poids brut 10.29 Kilogram
Poids Net 10.29 Kilogram
Volume 51.051 Liter
Numéro EAN 5710104065632

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP66
Consommation électrique [W] 15 W
Couple de fonctionnement [Nm] 100 N-m
Description VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V
Diamètre [mm] 125 mm
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Dimensions de la vanne DN 125
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fluide de remplacement 2 Eau de circulation
Fonction Tout ou rien
Fonction de sécurité Non
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Butterfly valves
Homologation CE
Longueur [mm] 56 mm
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable AISI 420
Matériau des brides Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25)
Matériau du corps Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25)
Matériau du corps de vanne Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25)
Matériau du disque de la vanne Acier inoxydable
Matériau du joint de la tige Nitrile/Viton/Acier zingué + PTFE
Matériau du revêtement de la vanne EPDM
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation PED 97/23/CE, EN 12266-1, taux A
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Non
Sens de montage sauf bouchon vers le bas
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs] Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -10 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type VFY-WA
Type de crémaillère F07
Type de fonctionnement Actionneur électrique
Type de vanne Conception concentrique
Types de raccordements Disque
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 883 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality