Actionneur électrique AMB-Y, ER20, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 20 N-m

082G7388

AMB-Y ER20 24V 20Nm DN25-65

Détails du produit

Poids brut 1.94 Kilogram
Poids Net 0.8 Kilogram
Volume 4.914 Liter
Numéro EAN 5702421536988

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP66
Consommation électrique [W] 15 W
Couple de fonctionnement [Nm] 20 N-m
Description AMB-Y ER20 24V 20Nm DN25-65
Fonction Tout ou rien
Fonction de sécurité Non
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Butterfly valves accessories
Indicateur de position Oui
Norme d’approbation Directive CEM 2004/108/CE : EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Sur demande
Sens de montage sauf bouchon vers le bas
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 55 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -10 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type Electric actuator AMB-Y
Type de crémaillère F03-F04-F05
Type de fonctionnement Électrique/manuel
Type d’actionneur ER20
Types de raccordements Crémaillère
UK RoHS compliance Out of scope
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality