Actionneur électrique AMB-Y, ER20, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 20 N-m

082G7381

AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65

Détails du produit

Poids brut 1.9 Kilogram
Poids Net 1.108 Kilogram
Volume 3.24 Liter
Numéro EAN 5702421536919

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP66
Consommation électrique [W] 15 W
Couple de fonctionnement [Nm] 20 N-m
Description AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65
Fonction Tout ou rien
Fonction de sécurité Non
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Butterfly valves accessories
Indicateur de position Oui
Norme d’approbation Directive CEM 2004/108/CE: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Présence de batteries Non
Réaction de position Sur demande
Sens de montage sauf bouchon vers le bas
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 55 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -10 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Electric actuator AMB-Y
Type de crémaillère F03-F04-F05
Type de fonctionnement Électrique/manuel
Type d’actionneur ER20
Types de raccordements Crémaillère
Étiquette produit Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality