Vannes à papillon, VFY-WA, Actionneur électrique, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Disque

082G7364

VFY-WA PN16 DN65 24V CI/PA/EPDM 24V

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 4.72 Kilogram
Poids Net 4.311 Kilogram
Volume 27.36 Liter
Numéro EAN 5702421536520

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP66
Consommation électrique [W] 15 W
Couple de fonctionnement [Nm] 20 N-m
Description VFY-WA PN16 DN65 24V CI/PA/EPDM 24V
Diamètre [mm] 65 mm
Dimensions de la vanne DN 65
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Fluide de remplacement 2 Eau de circulation
Fonction Tout ou rien
Fonction de sécurité Non
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Butterfly valves
Homologation CE
Longueur [mm] 46 mm
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable AISI 420
Matériau des brides Fonte EN-GJL250 (DIN GG25)
Matériau du corps Fonte EN GJL 250 (DIN GG25)
Matériau du corps de vanne Fonte EN-GJL250 (DIN GG25)
Matériau du disque de la vanne Fonte ductile EN-GJS400-15 (DIN GGG40) avec revêtement en polyamide
Matériau du joint de la tige Nitrile/Viton/Acier zingué + PTFE
Matériau du revêtement de la vanne EPDM
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation PED 97/23/CE, EN12266-1, taux A
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Réaction de position Non
Sens de montage sauf bouchon vers le bas
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs] Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -10 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type VFY-WA
Type de crémaillère F05
Type de fonctionnement Actionneur électrique
Type de vanne Conception concentrique
Types de raccordements Disque
Valeurs kvs [m³/h] 174 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality