AMZ 112, 84.00 m³/h, Rp 1 1/4

082G5403

AMZ 112 MARCHE/ARRÊT 2 voies avec fil. int., 24 V DN32

Détails du produit

Poids brut 1.628 Kilogram
Poids Net 1.553 Kilogram
Volume 4 Liter
Numéro EAN 5710104079769

 

Application Chauffage central domestique et commercial
Application de remplacement VSP Centrales d’énergie solaire
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 10 N-m
Description AMZ 112 MARCHE/ARRÊT 2 voies avec fil. int., 24 V DN32
Diamètre [mm] 32 mm
Dimensions de la vanne DN 32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau de circulation
Fluide de remplacement 2 Eau glycolée jusqu’à 50 %
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau de la tige de vanne CW 614 N UNI EN 12164
Matériau de la vanne à boisseau sphérique CW 614 N UNI EN 12164
Matériau du corps de vanne CW 617 N UNI EN 12165
Nom du produit dans le dossier SCIP 082G5403
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Position de l’axe Aucun
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] 6 bar
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] 6 bar
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 1 1/4
Température du fluide (°C) [Max.] 110 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AMZ 112
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 84 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality