Actionneurs électriques, AMV 20 SL, Tension d’alimentation [V] AC: 230

082G3035

AMV 20 SL 230V 15s/mm 10mm 450N

Détails du produit

Poids brut 1.556 Kilogram
Poids Net 1.556 Kilogram
Volume 3.382 Liter
Numéro EAN 5702421533284

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 2 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 10 mm
Description AMV 20 SL 230V 15s/mm 10mm 450N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 450 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Electrical actuators
Limitation de course Oui
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 20 - 35
Nº de dossier SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Non - potentiomètre nécessaire
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type AMV 20 SL
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 15 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality