AMV 35, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 15.00 mm

082G3021

AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N

Détails du produit

Poids brut 1.7 Kilogram
Poids Net 1.595 Kilogram
Volume 3.465 Liter
Numéro EAN 5702421513057

 

Application HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 7 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 15 mm
Description AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 600 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 20 - 35
Nº de dossier SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Non - potentiomètre nécessaire
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type AMV 35
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Rapide
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 3 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality