Actionneurs électriques, AME 33, Tension d’alimentation [V] AC: 24

082G3018

AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Détails du produit

Poids brut 2.068 Kilogram
Poids Net 2.042 Kilogram
Volume 3.414 Liter
Numéro EAN 5702421510667

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 14 W
Contraction du ressort (de rappel) Oui
Course [mm] 10 mm
Description AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 450 N
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 33
Nº de dossier SCIP ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
Présence de batteries Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 500
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 24 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AME 33
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type de vitesse Rapide
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 3 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality