Actionneurs électriques, AME 30, Tension d’alimentation [V] AC: 24

082G3017

AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N

Détails du produit

Poids brut 1.648 Kilogram
Poids Net 1.63 Kilogram
Volume 3.713 Liter
Numéro EAN 5702421510650

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 9 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 10 mm
Description AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 450 N
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 20 - 35
Nº de dossier SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Présence de batteries Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 500
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 24 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AME 30
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type de vitesse Rapide
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 3 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality