Actionneurs électriques, AMV 33, Tension d’alimentation [V] AC: 230

082G3013

AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N

Détails du produit

Poids brut 1.99 Kilogram
Poids Net 1.886 Kilogram
Volume 3.299 Liter
Numéro EAN 5702421510612

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 12 W
Contraction du ressort (de rappel) Oui
Course [mm] 10 mm
Description AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 450 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 33
Nº de dossier SCIP ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
Présence de batteries Non
Réaction de position Non - potentiomètre nécessaire
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type AMV 33
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Rapide
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 3 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality