Actionneurs électriques, AME 13, Tension d’alimentation [V] AC: 24

082G3006

AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Détails du produit

Poids brut 0.872 Kilogram
Poids Net 0.872 Kilogram
Volume 1.694 Liter
Numéro EAN 5702421507568

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 9 W
Contraction du ressort (de rappel) Oui
Course [mm] 5 mm
Description AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 300 N
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 10/13
Nº de dossier SCIP ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Présence de batteries Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 500
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 24 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AME 13
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 14 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality