Actionneurs électriques, AMV 10, Tension d’alimentation [V] AC: 230

082G3001

AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N

Détails du produit

Poids brut 0.63 Kilogram
Poids Net 0.568 Kilogram
Volume 1.655 Liter
Numéro EAN 5702421507469

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 2 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 5 mm
Description AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 300 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 10/13
Nº de dossier SCIP ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type AMV 10
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 14 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality