Actionneurs électriques, AME 86, Tension d’alimentation [V] AC: 24

082G1462

AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

Détails du produit

Poids brut 11.038 Kilogram
Poids Net 11.038 Kilogram
Volume 24.3 Liter
Numéro EAN 5702421514009

 

Application HD HVAC et DH
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 25 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 40 mm
Description AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 5000 N
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 85/86
Nº de dossier SCIP 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Présence de batteries Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 500
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 50 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AME 86
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type de vitesse Rapide
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 3 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality