ABN A5 marche/arrêt, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 5.00 mm, Normalement fermé

082F1150

ABN A5, 24 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.096 Kilogram
Poids Net 0.088 Kilogram
Volume 0.346 Liter
Numéro EAN 5702420122243

 

Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 10-32
Course [mm] 5 mm
Câble compris Non
Description ABN A5, 24 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Thermal actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP 082F1150
Norme d’approbation EC EN 60730
UL 60730
Nº de dossier SCIP 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Position hors tension Normalement fermé
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type ABN A5 On/Off
Type de signal de régulation Tout ou rien et PWM
UK RoHS compliance Out of scope
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality