Gestionnaire de système, AK-SM 820A

080Z4024

Fonction: Collecte de données, unité de surveillance, Zone d'application: Magasin de proximité, Indice de protection: IP20, Type de contrôleur: gestionnaire du système

Détails du produit

Poids brut 2.4 Kilogram
Poids Net 1.8 Kilogram
Volume 11.246 Liter
Numéro EAN 5715162496268

 

Affichage avant Oui
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fonction Collecte de données, unité de surveillance
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Supervisory solutions
Homologation C UL LISTE US
C-TICK
CE
Indice de protection IP20
Langue Chinois
Tchèque
Danois
Néerlandais
Anglais
Français
Allemand
Hongrois
Italien
Polonais
Portugais
Russe
Espagnol
Nom du produit Gestionnaire de système
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Renseignements complémentaires w. Display & touchscreen
Sorties numériques (DO) [pc] 2 Qté
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 100 V
Type AK-SM 820A
Type de communication CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Type de contrôleur gestionnaire du système
UL evaluated Yes
Zone d'application Magasin de proximité

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality