Gestionnaire de système, AK-SM 850A

080Z4022

Zone d'application: Licence Réfrigération, Type de communication: ETHER

Détails du produit

Poids brut 2.4 Kilogram
Poids Net 1.8 Kilogram
Volume 11.246 Liter
Numéro EAN 5715162507919

 

Affichage avant Oui
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fonction Collecte de données, unité de surveillance
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Supervisory solutions
Homologation Homologué C UL US
Indice de protection IP20
Langue Chinois
Nom du produit Gestionnaire de système
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Renseignements complémentaires w. Display & Keypad
Sorties numériques (DO) [pc] 2 Qté
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 100 V
Type AK-SM 850A
Type de communication ETHER
Type de contrôleur Data Collection, Monitor.unit
UL evaluated Yes
Zone d'application Licence Réfrigération

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality