Kit de service, DGS

080Z2820

Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool

Détails du produit

Poids brut 0.412 Kilogram
Poids Net 0.2 Kilogram
Volume 4.11 Liter
Numéro EAN 5702428654043

 

Division 25
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes
Groupe de produits Sensors spare parts
Humidité relative (HR) [%] [max.] 90 %
Humidité relative (HR) [%] [min.] 0 %
Nom du produit Kit de service
PFAS content [Yes/No] No
Plage de température [°C] [Max.] 40 °C
Plage de température [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température [°F] [max.] 104 °F
Plage de température [°F] [min.] 14 °F
Substances de la liste candidate REACH No
Type DGS
Version du capteur de détection de gaz Hand Held Service tool

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality