Kit de service, DGS

080Z2818

Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane

Détails du produit

Poids brut 0.038 Kilogram
Poids Net 0.022 Kilogram
Volume 0.116 Liter
Numéro EAN 5702428557146

 

Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Pré-étalonné
EU RoHS compliance Yes
Fluides R290
Groupe de produits Sensors spare parts
Nom du produit Kit de service
Pièces inclues Certificat d'étalonnage
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -22 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 5000 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Substances de la liste candidate REACH No
Type DGS
Type de capteur 1 Pellistor
Version du capteur de détection de gaz Spare sensor Propane

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality