Kit de service, DGS

080Z2817

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3

Détails du produit

Poids brut 34 Gram
Poids Net 22 Gram
Volume 0.109 Liter
Numéro EAN 5702428557153

 

Division 25
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Pré-étalonné
EU RoHS compliance Yes
Fluides R407C
Groupe de produits Sensors spare parts
Nom du produit Kit de service
PFAS content [Yes/No] No
Pièces inclues Certificat d'étalonnage
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -22 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 2000 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Substances de la liste candidate REACH No
Type DGS
Type de capteur 1 Semi-conducteur
Version du capteur de détection de gaz Spare sensor HFC gr.3

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality