Kit de service, DGS

080Z2815

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1

Détails du produit

Poids brut 0.038 Kilogram
Poids Net 0.022 Kilogram
Volume 0.109 Liter
Numéro EAN 5702428557177

 

Division 25
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Pré-étalonné
EU RoHS compliance Yes
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R452A
R454A
R454B
R454C
R513A
Groupe de produits Sensors spare parts
Nom du produit Kit de service
PFAS content [Yes/No] No
Pièces inclues Certificat d'étalonnage
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -22 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 2000 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Substances de la liste candidate REACH No
Type DGS
Type de capteur 1 Semi-conducteur
Version du capteur de détection de gaz Spare sensor HFC gr.1

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality