Détails du produit

Poids brut 32 Gram
Poids Net 22 Gram
Volume 0.109 Liter
Numéro EAN 5702428557191

 

Division 25
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Pré-étalonné
EU RoHS compliance Yes
Fluides R744
Groupe de produits Sensors spare parts
Nom du produit Kit de service
PFAS content [Yes/No] No
Pièces inclues Certificat d'étalonnage
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -35 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -31 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 20000 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Substances de la liste candidate REACH No
Type DGS
Type de capteur 1 Infrarouge
Version du capteur de détection de gaz DGS-IR CO2

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality