Détecteur de gaz, DGS

080Z2806

Type de capteur 1: Pellistor, null: 0 - 500

Détails du produit

Poids brut 0.341 Kilogram
Poids Net 0.253 Kilogram
Volume 1.276 Liter
Numéro EAN 5702428557078

 

Alarme limite basse [ppm] sonde 1 800 ppm
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 800 ppm
Consommation électrique [A] 0.25 A
Division 25
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes
Fluides R290
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Sensors
Humidité relative (HR) [%] [max.] 90 %
Humidité relative (HR) [%] [min.] 15 %
Nom du produit Détecteur de gaz
PFAS content [Yes/No] No
Pièces inclues Presse-étoupes de câble
Cert. calibrage
Plage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température [°F] [max.] 140 °F
Plage de température [°F] [min.] -22 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 5000 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Temps de réponse [s] 0 s
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 27 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 21 V
Type DGS
Type de capteur 1 Pellistor
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality