Détecteur de gaz, DGS

080Z2800

Type de capteur 1: Infrarouge, null: 0 - 20000

Product details

Poids brut 0.348 Kilogram
Poids Net 0.253 Kilogram
Volume 1.24 Liter
Numéro EAN 5702428557139

 

Alarme limite basse [ppm] sonde 1 5000 ppm
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 5000 ppm
Consommation électrique [A] 0.25 A
Contain batteries No
Division 25
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes
Fluides R744
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Humidité relative (HR) [%] [max.] 90 %
Humidité relative (HR) [%] [min.] 15 %
PFAS content [Yes/No] No
Pièces inclues Presse-étoupes de câble
Cert. calibrage
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -35 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -31 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 20000 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Product group Sensors
Product Name Description Gas detecting sensor
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Temps de réponse [s] 0 s
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 27 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 21 V
Type DGS
Type de capteur 1 Infrarouge
Version du capteur de détection de gaz R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality