Module d'alimentation de secours, EKE 2U

080G5555

Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, Homologation: UL; RoHS; CE, Courant/phase de sortie max. [A]: 2, Utilisé pour produits: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Emballage (format): Emballage multiple

Détails du produit

Poids brut 0.3 Kilogram
Poids Net 0.25 Kilogram
Volume 1.883 Liter
Numéro EAN 5714279874402

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
Batterie de secours [V] CC 24 V
Caractéristiques produit Alimentation de secours pour jusqu'à 2 EKE 1
Voyants LED indiquant l'état: Charge en cours
Voyants LED indiquant l'état: Échec
Voyants LED indiquant l'état: Prêt
Voyants LED indiquant l'état: Remplacer
Alimentation électrique partagée
État de la détection de santé
Signal d'état de sortie: Charge en cours
Signal d'état de sortie: Échec
Signal d'état de sortie: Prêt
Signal d'état de sortie: Remplacer
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 15 VA
Courant/phase de sortie max. [A] 2 A
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 0 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 0 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Electronic controllers
Homologation CE
RoHS
UL
Langue Anglais
Maintenable Non
Méthode de montage Rail DIN
Nom du produit Module d'alimentation de secours
Nombre de capteurs de pression 0
Nombre de sondes de température 0
Nombre d’entrées de sonde 0 Qté
Note sur indice de protection IP40 pour boîtier
Nº de dossier SCIP a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Option de l'afficheur Aucun.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Présence de batteries Non
Renseignements complémentaires Maximum nominal output current
Sorties analogiques (AO) [pc] 0 Qté
Sorties numériques (DO) [pc] 1 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type EKE 2U
Type de communication Digital output
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality