Pilote vanne pas-à-pas, EKF 2A

080G5035

Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz

Détails du produit

Poids brut 0.153 Kilogram
Poids Net 0.101 Kilogram
Volume 22.673 Liter
Numéro EAN 5715162302729

 

Batterie de secours [V] CC [max.] 24 V
Batterie de secours [V] CC [min.] 18 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 2 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Electronic valve control
Homologation CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Indice de protection IP00
Méthode de montage Rail DIN
Nom du produit Pilote vanne pas-à-pas
Nom du produit dans le dossier SCIP EKF
Nº de dossier SCIP 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
Outils de programmation KoolProg
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Renseignements complémentaires Shared power supply
Sorties numériques (DO) [pc] 1 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type EKF 2A
Type d'entrées analogiques Voltage or Current
Type de communication TTL to Interface
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valve output number 2
Vanne de sortie CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality