MMITSS

080G0301

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RS485; ETHER; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 1.264 Kilogram
Poids Net 1.263 Kilogram
Volume 5.469 Liter
Numéro EAN 5702428477628

 

Accessoires produit Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 3.7 W
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Régulateur programmable
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Programmable controllers
Homologation CE
Indice de protection IP54
Kit de raccord inclus No
Maintenable Non
Méthode de montage Montage sur panneau
Nom du produit Touch screen
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Temps d'horloge réel Oui
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type MMITSS
Type de communication ETHER
MODBUS
RS485
Type d’affichage LCD

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality