Régulateur Pack, AK-PC 351

080G0289

Fonction: 1 groupe d'aspiration et 1 condensateur, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16

Détails du produit

Poids brut 0.348 Kilogram
Poids Net 0.248 Kilogram
Volume 1.867 Liter
Numéro EAN 5702428843621

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Oui
Battery type or Name Lithium coin cell
Caractéristiques produit Sécurité du compresseur
Sécurité du ventilateur
Pression de condensation flottante
Sécurité haute pression
Affichage LCD intégré
Sécurité basse pression
Optimisation de Nuit
Optimisation P0
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 6 W
Contrôle de puissance du ventilateur Pas/vitesse
Division 25
Désignation du modèle AK-PC 351
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 16 Qté
Entrée de régulation de la puissance Pression/température
Entrées analogiques (AI) [pc] 4 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 8 Qté
Equip. Connecteurs inclus
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction 1 groupe d'aspiration et 1 condensateur
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Compressor/condenser control
Homologation CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Langue Croate
Tchèque
Anglais
Allemand
Hongrois
Italien
Polonais
Portugais
Russe
Serbe
Espagnol
Turc
Maintenable Non
Mode de contrôle du ventilateur PI
Mode de puissance du compresseur Étage/vitesse/PWM
Mode de régulation de la puissance PI
Méthode de montage Rail DIN
Nom du produit Régulateur Pack
Nombre max. de compresseurs 4 Qté
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Présence de batteries Oui
Qté batteries 1
Renseignements complémentaires Relay 6 solid state type
Sorties analogiques (AO) [pc] 2 Qté
Sorties numériques (DO) [pc] 6 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AK-PC 351
Type de communication MODBUS
Type de contrôle de condenseur Pression/température
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Zone d'application Régulation de la puissance

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality