Régulateur programm., 6relais, MCX06D

080G0166

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 32

Détails du produit

Poids brut 0.238 Kilogram
Poids Net 0.23 Kilogram
Volume 1.252 Liter
Numéro EAN 5702423284832

 

Accessoires produit Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consommation électrique [W] 6 W
Division 25
Désignation du modèle MCX06D
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 32 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 4 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 8 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction Régulateur programmable
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Programmable controllers
Homologation CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Indice de protection IP40
Kit de raccord 080G0179
Kit de raccord inclus No
Maintenable Non
Méthode de montage Rail DIN
Nom du produit Régulateur programm., 6relais
PFAS content [Yes/No] No
Produit identique 080G0111
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sirène Oui
Sorties analogiques (AO) [pc] 3 Qté
Sorties numériques (DO) [pc] 6 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Temps d'horloge réel No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type MCX06D
Type de communication CANBUS
Type d’affichage LCD
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality