Clé de programmation, MMIMYK

080G0073

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 26

Détails du produit

Poids brut 0.246 Kilogram
Poids Net 0.181 Kilogram
Volume 1.109 Liter
Numéro EAN 5702428170680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accessoires produit Electron. control accessories
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 2.5 W
Division 25
Désignation du modèle MMIMYK4501260
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 26 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction Régulateur programmable
Groupe de produits Programmable controllers
Homologation CE
GOST R
Indice de protection IP20
Kit de raccord 080G0176
Kit de raccord inclus Oui
Maintenable Non
Méthode de montage Rail DIN
Portable
Nom du produit Clé de programmation
PFAS content [Yes/No] No
Produit identique 080G0154
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Qté batteries 1
Renseignements complémentaires Memory card, data logger
Sirène Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 12 V
Temps d'horloge réel Oui
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type MMIMYK
Type de communication CANBUS
MODBUS
RS485
TTL
Type d’affichage OLED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality