Transmetteur de pression, DST P40I, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

078G5002

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: DST P40I-2011-A1GB04-1

Détails du produit

Poids brut 0.112 Kilogram
Poids Net 0.103 Kilogram
Volume 0.251 Liter
Numéro EAN 5702428525992

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
commun Broche2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 1/4
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP Sensor DST P40I + M
Nº de dossier SCIP 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Plage de pression [bar] [Max.] 10 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 145 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -15 °C
Pression d'éclatement [bar] 20 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 15 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries Non
Rac. de pression A
Racc. Élect. Angular connector
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard ISO 1179-2
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés DST P40I-2011-A1GB04-1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Taille des raccords électriques Pg 9
Type DST P40I
Type de raccord de pression G
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality