Thermostat d'entretien, B0

077B7008

Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 11.5, Température de déclenchement haute [°C]: 6.0, Enclenchement à froid [°C]: -1.0, Coupure à froid [°C]: -8.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000

Détails du produit

Poids brut 144 Gram
Poids Net 88 Gram
Volume 0.458 Liter
Numéro EAN 5702424006617

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] -8.5 °C
Coupure à froid [°F] 16.7 °F
Désignation du modèle with accessories
Thermostat d'entretien
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Enclenchement à froid [°C] -1 °C
Enclenchement à froid [°F] 30.2 °F
Enclenchement à la chaleur [°F] 52.7 °F
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capilaire 78.7 in
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Nom du produit Kit de service
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] 11.5 °C
Température de déclenchement haute [°C] 6 °C
Température de déclenchement haute [°F] 42.8 °F
Type B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits Refroidisseurs de boissons

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality