Thermostat d'entretien, B20

077B7006

Type: B20, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Congélateurs avec alarme(s) active(s), Température d'enclenchement haute [°C]: -10.0, Température de déclenchement haute [°C]: -17.0, Coupure à froid [°C]: -34.5, Coupure à froid [°C]: -34.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 2300

Détails du produit

Poids brut 0.158 Kilogram
Poids Net 0.132 Kilogram
Volume 0.453 Liter
Numéro EAN 5702424006594

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] -34.5 °C
Coupure à froid [°F] -30.1 °F
Différentiel du signal chaud [°C] 4 °C
Désignation du modèle with accessories
Thermostat d'entretien
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Enclenchement à froid [°C] -24 °C
Enclenchement à froid [°F] -11.2 °F
Enclenchement à la chaleur [°F] 14 °F
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capilaire 90.5 in
Longueur du tube capillaire [mm] 2300 mm
Nom du produit Kit de service
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Signalisation de température d'enclechement [°C] -18 °C
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] -10 °C
Température de déclenchement haute [°C] -17 °C
Température de déclenchement haute [°F] 1.4 °F
Type B20
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits Congélateurs avec alarme(s) active(s)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality