Thermostat d'entretien, B02

077B7004

Type: B02, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs à absorption, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -1.0, Coupure à froid [°C]: -11.0, Coupure à froid [°C]: -11.0, Longueur du tube capillaire [mm]: 1500

Détails du produit

Poids brut 0.14 Kilogram
Poids Net 0.114 Kilogram
Volume 0.588 Liter
Numéro EAN 5702424006587

 

China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] -11 °C
Coupure à froid [°F] 12.2 °F
Désignation du modèle with accessories
Thermostat d'entretien
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Enclenchement à froid [°C] -5.5 °C
Enclenchement à froid [°F] 22.1 °F
Enclenchement à la chaleur [°F] 38.3 °F
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capilaire 59.1 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1500 mm
Nom du produit Kit de service
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] 3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C] -1 °C
Température de déclenchement haute [°F] 30.2 °F
Type B02
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits Réfrigérateurs à absorption

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality