Thermostat d'entretien, B4

077B7002

Type: B4, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs; avec dégivrage manuel, Température d'enclenchement haute [°C]: 0.0, Température de déclenchement haute [°C]: -7.5, Coupure à froid [°C]: -22.0, Coupure à froid [°C]: -22.0, Longueur du tube capillaire [mm]: 1300

Détails du produit

Poids brut 140 Gram
Poids Net 120 Gram
Volume 0.588 Liter
Numéro EAN 5702424006563

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] -22 °C
Coupure à froid [°F] -7.6 °F
Dégivrage chaud [°F] 42.8 °F
Désignation du modèle Thermostat d'entretien
with accessoriess
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Enclenchement à froid [°C] -12 °C
Enclenchement à froid [°F] 10.4 °F
Enclenchement à la chaleur [°F] 32 °F
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capilaire 51.2 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1300 mm
Nom du produit Kit de service
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] 0 °C
Température de déclenchement haute [°C] -7.5 °C
Température de déclenchement haute [°F] 18.5 °F
Température haute de dégivrage [°C] 6 °C
Type B4
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits Réfrigérateurs
avec dégivrage manuel

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality