Thermostat standard, B62

077B6476

Type: B62, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs; avec dégivrage automatique, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -11.0, Coupure à froid [°C]: -27.0, Coupure à froid [°C]: -27.0, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000

Détails du produit

Poids brut 0.12 Kilogram
Poids Net 0.12 Kilogram
Volume 0.295 Liter
Numéro EAN 5702424011345

 

Ajusté en pression [mm Hg] 760 mmHg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] -27 °C
Désignation du modèle Thermostat standard
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 60 Qté
Enclenchement à froid [°C] 3.5 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Nom du produit Thermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Position de réglage d'usine FROID
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] 3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C] -11 °C
Terminals 6,3 x 0,8 mm All
Type B62
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits Réfrigérateurs
avec dégivrage automatique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality