Accessoire, Câble

073G0102

Taille des raccords électriques: 6 pin, Longueur du câble [m]: 2.500, Câble: 100.00, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 40

Détails du produit

Poids brut 211 Gram
Poids Net 179 Gram
Numéro EAN 5715162959961

 

Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Câble 100 in
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Fils [pcs] 6 Qté
Groupe de produits Accessories, sensors
Longueur du câble [m] 2.5 m
Nom du produit Câble
Pièces inclues Cable with plug 2,50 m
Plage de température du câble [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Mini Mate-N-Lok
Taille des raccords électriques 6 pin
Type Accessory
Type de câble Multi conductor
Utilisé pour produits DST G

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality