Pompes, BFP 52, 42 L/h, Sortie gicleur/pression: L

071N2254

BFP 52E R5L

Détails du produit

Poids brut 1.212 Kilogram
Poids Net 1.211 Kilogram
Volume 1.203 Liter
Numéro EAN 5702425026003

 

Rotation R
1 ou 2étages 2
Capacité [l/h] 42 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP40
Commentaires Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] 0.4 bar
Connexion tuyauterie 2 tubes
Consommation bobine [W] 9 W
Consommation électrique [W] 75 W
Couple de démarrage [Nm] [Max.] 0.12 N-m
Courant bobine CA
Description BFP 52E R5L
Diamètre arbre [mm] 8 mm
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Finessede filtration [µm] 200
Fonction de fermeture Coupure
Groupe de capacité 25-49
Groupe de produits Pumps
Homologation CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Mélange de biocarburants 10
Méplats/clé sur l'arbre 1méplat
Nom du produit dans le dossier SCIP Oil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack
Nombre d'étages 2
Nº de dossier SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Oil type Kérosène/fioul léger
Plage de capacité [l/h] [Max.] 49 L/h
Plage de capacité [l/h] [Min.] 25 L/h
Point de définition [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pression [bar] [Max.] 25 bar
Pression [bar] [Min.] 7 bar
Pression kérosène [bar] [Max.] 12 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] 2 bar
Pression max. étage 2 [bar] [Max.] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage usine pression [bar] 10 bar
Réglage usine pression étape 2 [bar] 13 bar
Sortie gicleur/pression L
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Série BFP
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 70 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Tension crête d'alimentation [V] [Max.] 253 V
Tension crête d'alimentation [V] [Min.] 207 V
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension d'alimentation [V] [Max.] 240 V
Tension d'alimentation [V] [Min.] 220 V
Tension de bobine [V] 220 - 230
Type BFP 52
Type de filtre Cartouche
Type d’actionneur NF+NO
Type NO Use with NO coil
UL evaluated Out of scope
Viscosité [cSt] [Max.] 12 cSt
Viscosité [cSt] [Min.] 1.3 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.] 3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 1400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.] 3450 op/min
Zone filtrante [cm²] 11 cm²

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality