Pompes, RSA, 50 L/h, Sortie gicleur/pression: L

070-5376

RSA 28

Détails du produit

Poids brut 2.076 Kilogram
Poids Net 2.075 Kilogram
Volume 2.26 Liter
Numéro EAN 5702425025037

 

Rotation R
1 ou 2étages 1
Biofuel blend 100
Capacité [l/h] 50 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] 0.4 bar
Connexion tuyauterie 1 tube
Consommation électrique [W] 63 W
Couple de démarrage [Nm] [Max.] 0.2 N-m
Description RSA 28
Diamètre arbre [mm] 10 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Finessede filtration [µm] 150
Fonction de fermeture Fermeture
Groupe de capacité 50-99
Groupe de produits Pumps
Homologation CE
Méplats/clé sur l'arbre 1méplat
Nom du produit dans le dossier SCIP RSA 28 M 2250
Nombre d'étages 1
Nº de dossier SCIP fde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
Oil type Kérosène/fioul léger
Plage de capacité [l/h] [Max.] 99 L/h
Plage de capacité [l/h] [Min.] 50 L/h
Plage de pression ressort spécial en bar [Max.] 5 bar
Plage de pression ressort spécial en bar [Min.] 1 bar
Point de définition [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Pression [bar] [Max.] 15 bar
Pression [bar] [Min.] 5.5 bar
Pression kérosène [bar] [Max.] 12 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] 4 bar
Présence de batteries Non
Réglage usine pression [bar] 7 bar
Sortie gicleur/pression L
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Série RS
Température ambiante [°C] [Max.] 120 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 120 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -25 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type RSA
Type de filtre Joint
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Out of scope
Viscosité [cSt] [Max.] 18 cSt
Viscosité [cSt] [Min.] 1.3 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.] 3600 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 2400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.] 3600 op/min
Zone filtrante [cm²] 75 cm²

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality