Accessoires produit |
Accessoires TXV |
Capacité de l'orifice [kW] |
4.5 kW |
Capacité de l'orifice [TR] |
1.3 TR |
Catégorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dimension entrée [mm] |
10 mm |
Dimensions de sortie [mm] |
12 mm |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
45 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Fluides |
R404A/R507A |
Flux |
Mono-directionnel |
Groupe de fluide |
2 |
Groupe de produits |
Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit |
Flèche à sens unique gravée au laser |
Longueur du tube capilaire |
31 in |
Longueur du tube capillaire [mm] |
800 mm |
Maintenable |
Non |
Matériau du corps |
Acier inoxydable |
Matériau du raccord |
Bimétallique : acier/cuivre |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Nº de dossier SCIP |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Paramètrage de la surchauffe |
Réglable |
Pièces inclues |
Bulb strap |
Plage de température [°C] [Max.] |
12 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-1 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
54 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
30 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] |
34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
500 psig |
Product Name Description |
Régulateur de dérivation de gaz chauds |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surchauffe préréglée (SS) [°C] |
2 °C |
Surchauffe préréglée (SS) [°F] |
3.6 °F |
Taille de l'orifice |
9 |
Type |
TUH |
Type de passage |
Equerre |
Type de Sortie |
à braser, ODF |
Type raccordement Entrée |
à braser, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Égalisation de la pression |
Égalisation interne |