Détendeur électrique, AKVA 10-4, Acier inoxydable

068F3264

Taille Sortie [in]: 1/2 in, Entrée [in]: 3/8 in, Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Type de Sortie: Raccordement de soudage, Valeur du kv [m³/h]: 0.038

Détails du produit

Poids brut 0.448 Kilogram
Poids Net 0.406 Kilogram
Volume 1.24 Liter
Numéro EAN 5702422155188

 

Accessoires produit Electric valve accessories
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Conditions de puissance nominale [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap = 5
Cv [gal/min] 0.044 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 0.95 mm
Désignation du modèle Détendeur électrique
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 18 Qté
Entrée [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Fluides R744
R717
Fonction NF
Groupe de produits Expansion valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Electric valve spare parts
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Acier
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nom du programme pièces AKVA
ODP min. [bar] 0 bar
ODP min. [psi] 0 psi
OPD max. [bar] 10 W AC 18 bar
OPD max. [psi] 10 W AC 260 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 42 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 610 psig
Principe de fonctionnement PWM
Product Name Description Détendeur électrique
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale R717 [kW] 16 kW
Régulateurs Danfoss compatibles EKC 315A
EKE 347
Substances de la liste candidate REACH No
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille du filtre intégré [µm] 100 µm
Taille Sortie [in] 1/2 in
Temp. Ambiante -50 - 50 °C
Type AKVA 10-4
Type de passage Droit
Type de Sortie Raccordement de soudage
Type raccordement Entrée Raccordement de soudage
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 0.038 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality