Régulateur de dérivation de gaz chauds, TGHE

067N8311

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Plage de températures [°C]: -1 - 8, Capacité de l'orifice [kW]: 28.90, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Détails du produit

Poids brut 1.102 Kilogram
Poids Net 0.977 Kilogram
Volume 3.233 Liter
Numéro EAN 5702428324762

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW] 28.9 kW
Capacité de l'orifice [TR] 8.3 TR
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Dimensions de l'égalisation [in] 1/4 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
Entrée [in] 7/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R410A
Fluides frigorigènes homologués UL R410A
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation Homologué C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire 118 in
Longueur du tube capillaire [mm] 3000 mm
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom du produit Régulateur de dérivation de gaz chauds
Nom du produit dans le dossier SCIP TGE
Nº de dossier SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Paramètrage de la surchauffe Réglable
Pièces inclues collier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.] 8 °C
Plage de température [°C] [Min.] -1 °C
Plage de température [°F] [max.] 46 °F
Plage de température [°F] [min.] 30 °F
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Produit identique 067N8321
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 2 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 3.6 °F
Taille de l'orifice 40
Taille Sortie [in] 7/8 po
Température max. de l'élément [°C] 110 °C
Température max. de l'élément [°F] 230 °F
Type TGHE
Type d'égalisation à braser, ODF
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Égalisation de la pression Égalisation externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality